FiFoWrite
FiFoWrite liest Positionsdaten für iColDim Achsen des FIFO-Kanals aus AdrDataArray und überträgt iRowsToWrite Einträge in den FIFO.
Interface
VAR_INPUT
iChannelId : UDINT;
AdrDataArray : POINTER TO LREAL; (* PLC: ARRAY[ ROWS, COLUMNS ] OF LREAL *)
iColDim : UDINT; (* second array dimension (COLUMNS) *)
iRowsToWrite : UDINT; (* number of rows to write <= RowDim *)
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bErr : BOOL;
iErrId : UDINT;
END_VARiChannelId: Kanal-ID des FIFO-Kanals
AdrDataArray : Adresse eines Datenfeldes, dass die Positionsdaten für Master- und Slave-Achsen enthält. Die erste Dimension des Feldes beschreibt die Tabellenzeilen, die zweite Dimension die Tabellenspalten.
iColDim : Anzahl der Spalten des Datenfeldes. Dieser Wert muss der tatsächlichen Größe der zweiten Felddimension entsprechen.
iRowsToWrite : Anzahl der Tabellenzeilen. Dieser Wert darf kleiner oder gleich der Größe der ersten Felddimension sein.
bExecute : Flankengetriggertes Signal zum Ausführen des Kommandos
tTimeout : ADS-Timeout (ca. 1 Sekunde)
bBusy : wird mit steigender Flanke an bExecute TRUE und bleibt TRUE, solange der Baustein das Kommando ausführt
bErr : wird TRUE, wenn beim Ausführen des Kommandos ein Fehler aufgetreten ist.
bErrId : Fehlernummer (ADS- oder NC-Fehlernummer)