Charakteristische Kennwerte

Nach dem erfolgreichen Start der Universellen Fliegenden Säge können mit dem SPS-Funktionsbaustein MC_ReadFlyingSawCharacteristics die charakteristischen Kennwerte des für die Synchronisierungsphase berechneten Slave-Sollwertprofils ausgelesen werden. Diese Kennwerte beziehen sich also nicht auf Synchron- oder Vorphase und gelten nur für die Synchronisierunsphase!

Die einzelnen charakteristischen Kennwerte sind in der unten dargestellten Tabelle beschrieben.

 

Hinweis

Bei der Berechnung der dynamischen charakteristischen Kennwerte  wird davon ausgegangen, dass sich der Master ab dem Start der Universellen Fliegenden Säge (ab dem Koppelzeitpunkt) unbeschleunigt weiterbewegt. Folglich sind die berechneten Kennwerte nur für einen unbeschleunigten Master exakt richtig und werden gegebenenfalls teilweise über- oder unterschritten, wenn der Master beschleunigt oder verzögert wird.

Struktur der charakteristischen Kennwerte

Die charakteristischen Kennwerte werden in der umfangreichen Struktur MC_FlyingSawCharacValuesabgelegt, in der die folgenden Größen enthalten sind:

Charakteristische Kennwerte 1:

Der in der Tabelle beschriebene Startzeitpunkt bezieht sich immer auf den Start der Synchronisierungsphase und der Endzeitpunkt auf das Ende der Synchronisierungsphase (nicht auf das Ende der Synchronphase)! Es steht hier also immer die Synchronisierungsphase im Mittelpunkt.

In der 3. Spalte der Tabelle wird angegeben, ob eine mögliche Masterbeschleunigung den charakteristischen Kennwert beeinflusst oder nicht.

Bezeichnung

Beschreibung

Unabhängig von einer Masterbeschleunigung

 fMasterVeloNom

 Master-Geschwindigkeit im Startzeitpunkt der Universellen Fliegenden Säge

nein

fMasterPosStart

Masterposition im Startzeitpunkt der Universellen Fliegenden Säge

ja

fSlavePosStart

Slaveposition im Startzeitpunkt der Universellen Fliegenden Säge

ja

fSlaveVeloStart

Slave-Geschwindigkeit im Startzeitpunkt der Universellen Fliegenden Säge

nein

fSlaveAccStart

Slave-Beschleunigung im Startzeitpunkt der Universellen Fliegenden Säge

nein

fSlaveJerkStart

Ruck des Slaves im Startzeitpunkt der Universellen Fliegenden Säge

nein

fMasterPosEnd

Masterposition am Ende der Synchronisierungsphase

ja

fSlavePosEnd

Slaveposition am Ende der Synchronisierungsphase

ja

fSlaveVeloEnd

Slave-Geschwindigkeit am Ende der Synchronisierungsphase

nein

fSlaveAccEnd

Slave-Beschleunigung am Ende der Synchronisierungsphase

nein

fSlaveJerkEnd

Ruck des Slaves am Ende der Synchronisierungsphase

nein

fMPosAtSPosMin

Masterposition zum Zeitpunkt der minimalen Slaveposition

nein

fSlavePosMin

Minimale Slaveposition

ja

fMPosAtSVeloMin

Masterposition zum Zeitpunkt der minimalen Slave-Geschwindigkeit

nein

fSlaveVeloMin

Minimale Slave-Geschwindigkeit

nein

fMPosAtSAccMin

Masterposition zum Zeitpunkt der minimalen Slave-Beschleunigung

nein

fSlaveAccMin

Minimale Slave-Beschleunigung

nein

fSVeloAtSAccMin

Slave-Geschwindigkeit zum Zeitpunkt der minimalen Slave-Beschleunigung

nein

fSlaveJerkMin

Minimaler Slave Ruck

nein

fSlaveDynMomMin

Minimales dynamisches Moment des Slaves (NOT SUPPORTED YET !)

nein

fMPosAtSPosMax

Masterposition zum Zeitpunkt der maximalen Slaveposition

nein

fSlavePosMax

Maximale Slave Position

ja

fMPosAtSVeloMax

Masterposition zum Zeitpunkt der maximalen Slavegeschwindigkeit

nein

fSlaveVeloMax

Maximale Slave-Geschwindigkeit

nein

fMPosAtSAccMax

Masterposition zum Zeitpunkt der maximalen Slave-Beschleunigung

nein

fSlaveAccMax

Maximale Slave-Beschleunigung

nein

fSVeloAtSAccMax

Slave-Geschwindigkeit zum Zeitpunkt der maximalen Slave-Beschleunigung

nein

fSlaveJerkMax

Maximaler Ruck des Slaves

nein

fSlaveDynMomMax

Maximales dynamisches Moment des Slaves
 (NOT SUPPORTED YET !)

nein

fSlaveVeloMean

Mittlere absolute Slave-Geschwindigkeit
(NOT SUPPORTED YET !)

nein

fSlaveAccEff

Effektive Slave-Beschleunigung
(NOT SUPPORTED YET !)

nein