Parameter
P-TOOL-00001 | Werkzeugtyp | |
Parameter | typ | |
Beschreibung | Zur Unterscheidung von Fräs- ,Dreh- und Schleifwerkzeugen wird der Parameter "wz[i].typ" belegt: 0 - Fräswerkzeug 1 Drehwerkzeug 2 - Schleifwerkzeug | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 0 ≤ P-TOOL-00001 ≤ 2 | |
Dimension | translatorisch:- | rotatorisch:- |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | - | |
P-TOOL-00030 | Verschleißkonstante | |
Parameter | grinding_wear_const | |
Beschreibung | Die Verschleißkonstante wird zur kontinuierlichen Ermittlung des Verschleißes verwendet. Sie kann alternativ auch im NC-Programm programmiert werden. | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 0 ≤ P-TOOL-00030 | |
Dimension | translatorisch: 0,1µm /m | rotatorisch:- |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | Die Verschleißkonstante sollte relativ kleine Werte haben, da keine spezielle dynamische Betrachtung aufgrund des entstandenen Verschleißes durchgeführt wird. | |
P-TOOL-00031 | Maximale diskrete Zustellung | |
Parameter | grinding_max_infeed | |
Beschreibung | Die maximale diskrete Zustellung legt die maximale relative Änderung fest, die über die PLC beauftragt werden kann. | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | MIN(SGN32) ≤ P-TOOL-00031 ≤ MAX(SGN32) | |
Dimension | translatorisch: 0.1 µm | rotatorisch: - |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | - | |
P-TOOL-00032 | Neigungswinkel der Schleifscheibe | |
Parameter | grinding_tilt_angle | |
Beschreibung | Winkel zwischen der Mittelachse der Schleifscheibe und der 3.Hauptachse. | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | -45°≤ P-TOOL-00032 ≤ 45° | |
Dimension | translatorisch:- | rotatorisch:0,0001° |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | - | |
![]() | Die Parameter P-TOOL-00033 und P-TOOL-00034 für die Überwachung der Schleifscheibe werden zur Zeit nicht verwendet. |
P-TOOL-00033 | Mindestradius der Schleifscheibe | |
Parameter | grinding_disc_min_radius | |
Beschreibung | Mindestradius der Schleifscheibe. Dieser Parameter dient zur Überwachung des Schleifscheibenradius | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 0 < grinding_disc_min_radius ≤ MAX(SGN32) | |
Dimension | translatorisch:0,1µm | rotatorisch:- |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | Dieser Parameter wird zur Zeit nicht verwendet. | |
![]() | Die Parameter P-TOOL-00033 und P-TOOL-00034 für die Überwachung der Schleifscheibe werden zur Zeit nicht verwendet. |
P-TOOL-00034 | Mindestbreite der Schleifscheibe | |
Parameter | grinding_disc_min_width | |
Beschreibung | Mindestbreite der Schleifscheibe. Dieser Parameter dient zur Überwachung der Schleifscheibebreite. | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 0 <grinding_disc_min_width≤ MAX(SGN32) | |
Dimension | translatorisch:0,1µm | rotatorisch:- |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | Dieser Parameter wird zur Zeit nicht verwendet. | |