Parameter
Der Benutzer kann durch Einstellungen in der Kanalparameterliste [CHAN] die Kommunikation zwischen CNC und externer Werkzeugverwaltung konfigurieren.
Hinweis | |
Die Parameter werden kanalspezifisch eingestellt. Sollen die Einstellungen sämtliche Kanäle betreffen, können die Einstellungen in der Defaultliste vorgenommen werden. |
P-CHAN-00014 | Implizites Ausführen des D-Befehls bei T-Programmierung. |
Parameter | einrechnen_mit_t |
Beschreibung | Für die Werkzeugnummer "T" wird implizit bei der Programmierung des T-Befehls der D-Befehl mit derselben Nummer durchgeführt. |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | [0; 1] |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Ist P-CHAN-00014 auf TRUE gesetzt, so entspricht z.B. die Programmierung von "T80" dem Programmierbefehl "T80 D80". |
P-CHAN-00016 | Externe Werkzeugverwaltung im System vorhanden. |
Parameter | ext_wzv_vorhanden |
Beschreibung | Wenn im System eine externe Werkzeugverwaltung vorhanden ist, ist dieses Flag auf 1 zu setzen. |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | [0; 1] |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | - |
P-CHAN-00076 | Standgrößen eines Werkzeuges zur Werkzeugverwaltung senden. |
Parameter | tool_life_to_wzv |
Beschreibung | Bei TwinCAT-Steuerungen werden bei aktivierter externer Werkzeugverwaltung standardmäßig nur die Werkzeugdaten von der externen Werkzeugverwaltung angefordert. Um die im NC-Kern ermittelten Standgrößen eines Werkzeuges zur Werkzeugverwaltung zu schicken, ist zusätzlich der Parameter P-CHAN-00076 mit TRUE zu belegen. |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | [0; 1] |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Dieser Parameter wird nur in TwinCAT-Systemen verwendet. Das Flag wird nur dann ausgewertet, wenn eine externe Werkzeugverwaltung (P-CHAN-00016) vorhanden ist. |
P-CHAN-00087 | Vorbereitung eines Werkzeugwechsels im Magazin. |
Parameter | t_info_to_wzv |
Beschreibung | Die Programmierung des T-Befehls generiert eine Meldung an die externe Werkzeugverwaltung zur Vorbereitung eines Werkzeugwechsels im Magazin (z.B. Werkzeug reinigen, Wechselposition anfahren). |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | [0; 1] |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Das Flag wird nur dann ausgewertet, wenn eine externe Werkzeugverwaltung (P-CHAN-00016) vorhanden ist. |
P-CHAN-00103 | Werkzeugdaten bei Programmstart sichern. |
Parameter | d_clear_to_wzv |
Beschreibung | Im NC-Programm können Werkzeugdaten des aktuellen Werkzeuges (z.B. Verschleißparameter) über Variablenzugriff (V.G.WZ_AKT.[i]...) modifiziert werden. Zur Sicherung werden diese Daten jeweils mit der Anwahl eines neuen Werkzeuges an die externe Werkzeugverwaltung zurückgeschrieben. Wurde in einem vorhergehenden NC-Programm ein Werkzeug programmiert, so wird bei einem Programmneustart implizit ein D0 (Werkzeugabwahl) angefordert. Bei dieser Anforderung werden gleichzeitig die Daten des letzten genutzten Werkzeuges an die Werkzeugverwaltung zurückübertragen. Somit ist sichergestellt, dass keine eventuell modifizierten Werkzeugdaten verloren gehen. Dieses implizite Anfordern eines D0 beim Programmstart kann über den Parameter P-CHAN-00103 geschaltet werden. |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | [0; 1] |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Bei Reset wird kein implizites D0 angefordert, d.h. die Daten des letzten genutzten Werkzeuges werden erst beim nächsten Programmstart gesichert. Das Flag wird nur dann ausgewertet, wenn eine externe Werkzeugverwaltung (P-CHAN-00016) vorhanden ist. |
P-CHAN-00106 | Freigabe von Bewegungssätzen bei T-Anwahl. |
Parameter | t_with_implicit_flush |
Beschreibung | Beim T-Wort kann es während der Kommunikation mit einer externen Werkzeugverwaltung aus Synchronisationsgründen zu Wartezeiten bei der Abarbeitung kommen. Dies führt aufgrund der Bufferwirkung des NC-Kanals dazu, dass eine bestimmte Anzahl bewegungsrelevanter NC-Sätze, die vor dem T-Wort programmiert sind, zurückgehalten werden. Durch Setzen des Flags P-CHAN-00106 wird erzwungen, dass alle Bewegungssätze bis zum T-Wort ausgeführt werden. Es handelt sich hierbei um ein durch das T-Wort implizit ausgelöstes "#FLUSH CONTINUE" (vgl. [Programmierung]). |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | [0; 1] |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Das Flag wird nur dann ausgewertet, wenn eine externe Werkzeugverwaltung (P-CHAN-00016) vorhanden ist. |