Sichern von Werkzeugstandgrössen
Standzeit / Standweg
Bei der Standgrößenerfassung werden die Eingriffszeit (Standzeit) und der im Eingriff zurückgelegte Weg (Standweg) eines Werkzeuges berechnet.
Hierbei wird nur das Verfahren von Bewegungssätzen berücksichtigt. Das Positionieren im Eilgang wirkt sich auf die Standgrößen nicht aus.
Die Daten Werkzeug-ID, Eingriffszeit und Eingriffsweg werden nach dem Auswechseln des Werkzeuges vom Interpolator angezeigt.
![]() | Die Standzeit wird in [ms], der Standweg in [mm] erfasst. |
Zeitpunkt der Speicherung
Bei jedem mit dem T-Befehl angekündigten Werkzeugwechsel werden bei gesetztem P-CHAN-00076 automatisch die komplette Werkzeug-ID, die Standzeit und der Standweg vom Interpolator an die WZV geschickt und dort gespeichert. Anschließend werden alle Größen abgenullt und mit der Standgrößenerfassung für das neu eingewechselte Werkzeug wird begonnen.
Gewichtung
Die Gewichtung der Standgrößen kann über das NC-Programm verändert werden. Der veränderbare Faktor dient zur Anpassung der Standgrößenerfassung an den Werkzeugeinsatz.
Gewichtungsfaktoren
Für die Programmierung der Gewichtungsfaktoren der Standzeit und des Standweges dienen die folgenden zwei Decodervariablen (Zugriff nicht synchron zur Echtzeit):
Gewichtung der Standzeit:
V.TLM.TIME_FACT Gewichtung des Standweges:
V.TLM.DIST_FACT Die Variablen sind schreib- und lesbar. Bei Programmstart sind beide Faktoren 100%. Beide Variablen dürfen in einem NC-Satz beschrieben werden.
Beispiel:
Ist ein Werkzeug immer im Eingriff, so sollte mit Faktor 100% gewichtet werden. Findet aber nur auf der Hälfte des Verfahrweges ein Materialabtrag statt, so kann mit einem Gewichtungsfaktor von 0,5 gerechnet werden.
Der Defaultwert der Gewichtungsfaktoren für Standzeit und Standweg beträgt 1,0.
![]() | Bedingungen für die Erfassung
|