FB_OcaStringActuator

Der Funktionsbaustein FB_ OcaStringActuator erweitert den Funktionsbaustein FB_OcaBasicActuator um Eigenschaften und Methoden zur Handhabung von OcaStringActuator‑Objekten.
![]() | Kein expliziter Aufruf Da sich kein Code im Rumpf des Funktionsbausteins befindet, sollte dieser nicht explizit aufgerufen werden. Verwenden Sie stattdessen die entsprechenden Methoden des Funktionsbausteins. |
Vererbungshierarchie
FB_OcaRoot
FB_OcaWorker
FB_OcaActuator
FB_OcaBasicActuator
FB_ OcaStringActuator
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Lokal | Diese Methode dient zur Abfrage einer vorzeichenbehafteten Eigenschaft (ganzzahliger, vorzeichenbehafteter Datentyp, 32 Bit). | |
Lokal | Mit dieser Methode kann der Wert der Eigenschaft gesetzt werden. | |
Lokal | Diese Methode liest eingehende „Notifications“ (Benachrichtigungen) | |
Lokal | Mit dieser Methode kann die maximale Länge der Zeichenkette, die das OCA‑Objekt akzeptiert, abgefragt werden. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
stSetting | Get | Lokal | Beinhaltet die Zeichenkette | |
stMaxLen | Get | Lokal | Beinhaltet die maximale Länge der Zeichenkette |
![]() | AES70-Standard Die Bezeichnung von Variablen und Funktionsbausteinen wurde, sofern möglich, dem AES70-Standard angepasst. Informationen zu diesem Kommunikationsprotokoll finden Sie auf www.aes.org und www.ocaalliance.com. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.2 oder neuer | PC oder CX (x64, x86, ARM) | Tc3_AES70 |