FB_OcaInt32Actuator

Der Funktionsbaustein FB_ OcaInt32Actuator erweitert den Funktionsbaustein FB_OcaBasicActuator um Eigenschaften und Methoden zur Handhabung von OcaInt32Actuator‑Objekten.
![]() | Kein expliziter Aufruf Da sich kein Code im Rumpf des Funktionsbausteins befindet, sollte dieser nicht explizit aufgerufen werden. Verwenden Sie stattdessen die entsprechenden Methoden des Funktionsbausteins. |
Vererbungshierarchie
FB_OcaRoot
FB_OcaWorker
FB_OcaActuator
FB_OcaBasicActuator
FB_ OcaInt32Actuator
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Lokal | Diese Methode dient zur Abfrage einer vorzeichenbehafteten Eigenschaft (ganzzahliger, vorzeichenbehafteter Datentyp, 32 Bit). | |
Lokal | Mit dieser Methode kann der Wert der Eigenschaft gesetzt werden. | |
Lokal | Diese Methode liest eingehende „Notifications“ (Benachrichtigungen) |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
stSetting | Get | Lokal | Beinhaltet den Wert (ganzzahliger, vorzeichenbehafteter Datentyp, 32 Bit). | |
stSettingMAX | Get | Lokal | Beinhaltet den Maximalwert (ganzzahliger, vorzeichenbehafteter Datentyp, 32 Bit). | |
stSettingMIN | Get | Lokal | Beinhaltet den Minimalwert (ganzzahliger, vorzeichenbehafteter Datentyp, 32 Bit). |
![]() | AES70-Standard Die Bezeichnung von Variablen und Funktionsbausteinen wurde, sofern möglich, dem AES70-Standard angepasst. Informationen zu diesem Kommunikationsprotokoll finden Sie auf www.aes.org und www.ocaalliance.com. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.2 oder neuer | PC oder CX (x64, x86, ARM) | Tc3_AES70 |