GetSetting / SetSetting / RNtfSetting

GetSetting

GetSetting / SetSetting / RNtfSetting 1:

Die Methode GetSetting dient zur Abfrage der boolschen Eigenschaft des OCA‑Objektes. Wenn die Abfrage erfolgreich war, wird das Resultat in der Eigenschaft stSetting ausgegeben.

GetSetting / SetSetting / RNtfSetting 2:

Zyklischer Methodenaufruf

Da zwischen dem Absenden und der Antwort des Gerätes einige SPS-Zyklen liegen können, sollte diese Methode zyklisch ausgeführt werden.

Syntax

VAR_INPUT
   pLink    : POINTER TO ST_Link;
   bExecute : BOOL;
END_VAR

GetSetting / SetSetting / RNtfSetting 3: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

pLink

POINTER TO ST_Link

Zeiger zum Herstellen einer Verbindung zwischen OCA-Objekten und dem OCA Device

bExecute

BOOL

Mit einer positiven Flanke am Eingang bExecute wird die Methode ausgeführt.

SetSetting

GetSetting / SetSetting / RNtfSetting 4:

Mit der Methode SetSetting kann die Stummschaltung eines OCA‑Objektes gesetzt werden. Wenn die Methode erfolgreich ausgeführt wurde, wird das Resultat in der Eigenschaft stMuteState ausgegeben.

GetSetting / SetSetting / RNtfSetting 5:

Zyklischer Methodenaufruf

Da zwischen dem Absenden und der Antwort des Gerätes einige SPS-Zyklen liegen können, sollte diese Methode zyklisch ausgeführt werden.

Syntax

VAR_INPUT
   pLink    : POINTER TO ST_Link;
   bExecute : BOOL;
   bSetting : BOOL;
   eCmdMode : E_OcaMessageTypeCmd;
END_VAR

GetSetting / SetSetting / RNtfSetting 6: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

pLink

POINTER TO ST_Link

Zeiger zum Herstellen einer Verbindung zwischen OCA‑Objekten und dem OCA Device.

bExecute

BOOL

Mit einer positiven Flanke am Eingang bExecute wird die Methode ausgeführt.

bSetting

BOOL

Wert, den die Eigenschaft des OCA‑Objektes erhalten soll.

eCmdMode

OcaMessageTypeCmd

Abhängig davon, ob eine Bestätigung erforderlich ist oder nicht wird diese Eingangsvariable auf E_OcaMessageTypeCmd.OcaCmdRrq oder E_OcaMessageTypeCmd.OcaCmd gesetzt.

RNtfMuteState

GetSetting / SetSetting / RNtfSetting 7:

Wenn das OCA‑Objekt aufgefordert wurde, Änderungen bekanntzugeben (mittels der Methode Subscribtion), werden mit der Methode RNtfSetting eingehende „Notifications“ (Benachrichtigungen) gelesen.

GetSetting / SetSetting / RNtfSetting 8:

Zyklischer Methodenaufruf

Da zwischen dem Absenden und der Antwort des Gerätes einige SPS-Zyklen liegen können, sollte diese Methode zyklisch ausgeführt werden.

Syntax

VAR_INPUT
   pLink           : POINTER TO ST_Link;
   bEnable         : BOOL;
   nSubscribtionNo : UDINT;
END_VAR

GetSetting / SetSetting / RNtfSetting 9: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

pLink

POINTER TO ST_Link

Zeiger zum Herstellen einer Verbindung zwischen OCA‑Objekten und dem OCA Device.

bExecute

BOOL

Mit einer positiven Flanke am Eingang bExecute wird die Methode ausgeführt.

nSubscribtionNo

UDINT

Eindeutige Nummer zur Lokalisierung der jeweiligen Subscription.