GetMuteState / SetMuteState / RNtfMuteState

GetMuteState

GetMuteState / SetMuteState / RNtfMuteState 1:

Die Methode GetPosition dient zur Abfrage der Eigenschaft MuteState des OCA‑Objektes. Wenn die Abfrage erfolgreich war, wird das Resultat in der Eigenschaft stMuteState ausgegeben.

GetMuteState / SetMuteState / RNtfMuteState 2:

Zyklischer Methodenaufruf

Da zwischen dem Absenden und der Antwort des Gerätes einige SPS-Zyklen liegen können, sollte diese Methode zyklisch ausgeführt werden.

Syntax

VAR_INPUT
   pLink    : POINTER TO ST_Link;
   bExecute : BOOL;
END_VAR

GetMuteState / SetMuteState / RNtfMuteState 3: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

pLink

POINTER TO ST_Link

Zeiger zum Herstellen einer Verbindung zwischen OCA-Objekten und dem OCA Device

bExecute

BOOL

Mit einer positiven Flanke am Eingang bExecute wird die Methode ausgeführt.

SetMuteState

GetMuteState / SetMuteState / RNtfMuteState 4:

Mit der Methode SetMuteState kann die Stummschaltung eines OCA‑Objektes gesetzt werden. Wenn die Methode erfolgreich ausgeführt wurde, wird das Resultat in der Eigenschaft stMuteState ausgegeben.

GetMuteState / SetMuteState / RNtfMuteState 5:

Zyklischer Methodenaufruf

Da zwischen dem Absenden und der Antwort des Gerätes einige SPS-Zyklen liegen können, sollte diese Methode zyklisch ausgeführt werden.

Syntax

VAR_INPUT
   pLink      : POINTER TO ST_Link;
   bExecute   : BOOL;
   eMuteState : E_OcaMuteState;
   eCmdMode   : E_OcaMessageTypeCmd;
END_VAR

GetMuteState / SetMuteState / RNtfMuteState 6: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

pLink

POINTER TO ST_Link

Zeiger zum Herstellen einer Verbindung zwischen OCA‑Objekten und dem OCA Device

bExecute

BOOL

Mit einer positiven Flanke am Eingang bExecute wird die Methode ausgeführt.

eMuteState

E_OcaMuteState

„Muting“-Einstellung (muted/unmuted), die das OCA‑Objekt erhalten soll.

eCmdMode

OcaMessageTypeCmd

Abhängig davon, ob eine Bestätigung erforderlich ist oder nicht wird diese Eingangsvariable auf E_OcaMessageTypeCmd.OcaCmdRrq oder E_OcaMessageTypeCmd.OcaCmd gesetzt.

RNtfMuteState

GetMuteState / SetMuteState / RNtfMuteState 7:

Wenn das OCA‑Objekt aufgefordert wurde, Änderungen bekanntzugeben (mittels der Methode Subscribtion), werden mit der Methode RNtfMuteState eingehende „Notifications“ (Benachrichtigungen) gelesen.

GetMuteState / SetMuteState / RNtfMuteState 8:

Zyklischer Methodenaufruf

Da zwischen dem Absenden und der Antwort des Gerätes einige SPS-Zyklen liegen können, sollte diese Methode zyklisch ausgeführt werden.

Syntax

VAR_INPUT
   pLink           : POINTER TO ST_Link;
   bEnable         : BOOL;
   nSubscribtionNo : UDINT;
END_VAR

GetMuteState / SetMuteState / RNtfMuteState 9: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

pLink

POINTER TO ST_Link

Zeiger zum Herstellen einer Verbindung zwischen OCA‑Objekten und dem OCA Device.

bExecute

BOOL

Mit einer positiven Flanke am Eingang bExecute wird die Methode ausgeführt.

nSubscribtionNo

UDINT

Eindeutige Nummer zur Lokalisierung der jeweiligen Subscription.