GetPosition / SetPosition / RNtfPosition

GetPosition

GetPosition / SetPosition / RNtfPosition 1:

Die Methode GetPosition dient zur Abfrage der Eigenschaften Position, PositionMAX und PositionMIN des OCA‑Objektes. Wenn die Abfrage erfolgreich war, wird das Resultat in den Eigenschaften stPosition, stPositionMAX und stPositionMIN ausgegeben.

GetPosition / SetPosition / RNtfPosition 2:

Zyklischer Methodenaufruf

Da zwischen dem Absenden und der Antwort des Gerätes einige SPS-Zyklen liegen können, sollte diese Methode zyklisch ausgeführt werden.

Syntax

VAR_INPUT
   pLink    : POINTER TO ST_Link; //Pointer to address of the structure which links the OCA objects to the OCA device
   bExecute : BOOL; //The Method is triggered by a rising edge at this input.
END_VAR

GetPosition / SetPosition / RNtfPosition 3: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

pLink

POINTER TO ST_Link

Zeiger zum Herstellen einer Verbindung zwischen OCA-Objekten und dem OCA Device

bExecute

BOOL

Mit einer positiven Flanke am Eingang bExecute wird die Methode ausgeführt.

SetPosition

GetPosition / SetPosition / RNtfPosition 4:

Mit der Methode SetPosition kann die Schalterstellung eines OCA‑Objektes gesetzt werden. Wenn die Methode erfolgreich ausgeführt wurde, wird das Resultat in der Eigenschaft stPosition ausgegeben.

GetPosition / SetPosition / RNtfPosition 5:

Zyklischer Methodenaufruf

Da zwischen dem Absenden und der Antwort des Gerätes einige SPS-Zyklen liegen können, sollte diese Methode zyklisch ausgeführt werden.

Syntax

VAR_INPUT
   pLink     : POINTER TO ST_Link; //Pointer to address of the structure which links the OCA objects to the OCA device
   bExecute  : BOOL; //The Method is triggered by a rising edge at this input.
   nPosition : UINT;
   eCmdMode  : E_OcaMessageTypeCmdbLock;
END_VAR

GetPosition / SetPosition / RNtfPosition 6: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

pLink

POINTER TO ST_Link

Zeiger zum Herstellen einer Verbindung zwischen OCA‑Objekten und dem OCA Device.

bExecute

BOOL

Mit einer positiven Flanke am Eingang bExecute wird die Methode ausgeführt.

nPosition

UINT

Schalterstellung, die das OCA‑Objekt erhalten soll.

eCmdMode

E_OcaMessageTypeCmdbLock

Abhängig davon, ob eine Bestätigung erforderlich ist oder nicht wird diese Eingangsvariable auf E_OcaMessageTypeCmd.OcaCmdRrq oder
E_OcaMessageTypeCmd.OcaCmd gesetzt.

RNtfPosition

GetPosition / SetPosition / RNtfPosition 7:

Wenn das OCA‑Objekt aufgefordert wurde, Änderungen bekanntzugeben (mittels der Methode Subscribtion), werden mit der Methode RNtfPosition eingehende „Notifications“ (Benachrichtigungen) gelesen.

GetPosition / SetPosition / RNtfPosition 8:

Zyklischer Methodenaufruf

Da zwischen dem Absenden und der Antwort des Gerätes einige SPS-Zyklen liegen können, sollte diese Methode zyklisch ausgeführt werden.

Syntax

VAR_INPUT
   pLink           : POINTER TO ST_Link;
   bEnable         : BOOL;
   nSubscribtionNo : UDINT;
END_VAR

GetPosition / SetPosition / RNtfPosition 9: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

pLink

POINTER TO ST_Link

Zeiger zum Herstellen einer Verbindung zwischen OCA‑Objekten und dem OCA Device.

bExecute

BOOL

Mit einer positiven Flanke am Eingang bExecute wird die Methode ausgeführt.

nSubscribtionNo

UDINT

Eindeutige Nummer zur Lokalisierung der jeweiligen Subscription.