Übersicht
Der AES70-Standard wurde von der Audio Engineering Society mit Sitz in New York publiziert und definiert ein skalierbares Steuerungsprotokoll für professionelle Audiogeräte.
Es beschreibt die Überwachung und Steuerung von Geräten, nicht jedoch den Transfer von Mediendaten.
Mit den Funktionsbausteinen der SPS-Bibliothek TwinCAT 3 AES70 (OCA) Communication kann ein Datenaustausch zwischen einer TwinCAT SPS und einem Gerät, das den AES70-(OCA)-Standard unterstützt, hergestellt werden. Der Anwender kann Eigenschaften verschiedener Objekte in einem Gerät (Oca Device) abfragen bzw. setzen. Hierzu stehen verschiedene Funktionsbausteine wie FB_OcaGain, FB_OcaMute oder FB_OcaSwitch zur Verfügung.
Somit kann der Anwender OCA-fähige Audioanlagen in die PC-basierte Steuerungstechnik Plattform von Beckhoff einbinden und aus dem breiten Spektrum an Bedien-Panels und unterschiedlichen I/Os wählen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Beckhoff Homepage im Bereich AV- und Medientechnik > Entertainment-Technologie.

Für die OCA-fähigen Verstärker von d&b audiotechnik steht auf der Homepage von d&b audiotechnik ein Beispiel, bestehend aus einem übergeordneten Funktionsbaustein mit einigen Grundfunktionen wie Gain, Mute oder Presets, zum Download bereit: www.dbaudio.com > Systeme > Netzwerke und Integration > Integration