E_ShotScopeQmMode
Die Reaktion die von der SPS bei der aufgetretenen Abweichung ausgeführt werden soll.
Syntax:
{attribute 'qualified_only'}
{attribute 'strict'}
{attribute 'to_string'}
TYPE E_ShotScopeQmMode :
(
eNoAction := 1,
eThrowAlarm,
eBadPart,
eStopCycle
);
END_TYPEWerte
Name | Beschreibung |
|---|---|
eNoAction | Es soll keine Aktion durchgeführt werden |
eThrowAlarm | Es soll ein Alarm geworfen werden. |
eBadPart | Das produzierte Teil soll aussortiert werden. |
eStopCycle | Die Produktion soll angehalten werden. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.16.0.0) |