F_GetTcVersion

Diese Funktion gibt eine Schnittstelle vom Typ I_LibVersionRead zurück. Über die Schnittstelle kann die TwinCAT Version abgefragt werden, die auf dem ausführenden System aktiv ist.
![]() | Abfrageprozess ist asynchron Der Abfrageprozess der TwinCAT Version ist asynchron. Daher gibt die Funktion beim ersten Aufruf nach Systemstart keine gültige Version zurück.
|
Syntax:
FUNCTION F_GetTcVersion : I_LibVersionRead
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
F_GetTcVersion | I_LibVersionRead | Schnittstelle auf ein Objekt vom Typ FB_LibVersion. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.16 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.12.3.0) |