SPS-Projekt erzeugen

Mit den Plastic Application Templates können Projekte in der TwinCAT-Version 4026 über den Visual Studio-Dialog erstellt werden. In der folgenden Anleitung wird beispielhaft gezeigt, wie ein neues TwinCAT Projekt erzeugt werden kann.

Zur Erzeugung eines Projektes müssen die Projektvorlagen als Workload und/oder Packages über den TwinCAT Package Manager bereits installiert worden sein.
1. Öffnen Sie die TwinCAT XAE Shell (oder die Visual Studio Version in der Sie Ihre TwinCAT Installation integriert haben).
SPS-Projekt erzeugen 1:
2. Wählen Sie im Menü unter Datei (1) > Neu die Option zum Erzeugen eines neuen Projektes (2) aus.
SPS-Projekt erzeugen 2:
3. Scrollen Sie (3) im folgenden Dialog in der Liste der Projektvarianten zu den TwinCAT XAE Plastic Application Projekten.
4. Wählen Sie die bevorzugte Variante (4) für ihre Entwicklung aus.
SPS-Projekt erzeugen 3:
5. Drücken Sie auf Weiter (5) um das Projekt zu erstellen.
6. Vergeben Sie einen Projektnamen (6).
7. Optional: Um die problemlose Integration des ShotScopes zu gewährleisten, nutzen Sie die Option „Solution und Projekt im selben Verzeichnis ablegen“ (7)
8. Bestätigen Sie die Erzeugung des Projektes mit Erstellen (8).
SPS-Projekt erzeugen 4:
Sie haben erfolgreich ihr TwinCAT Projekt erzeugt.
SPS-Projekt erzeugen 5: