SendHresult()

Loggt eine Nachricht im EventLogger mit der Hexadezimaldarstellung des Fehlercodes.
Syntax:
METHOD SendEqualMessage : HRESULT
VAR_INPUT
stEventEntry: TcEventEntry; // TcEventEntry to be created and send
hr: HRESULT; // Hresult for additional event
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
stEventEntry | Event aus einer Event-Konfiguration. | |
hr | HRESULT | Fehlercode der dargestellt werden soll. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
SendHresult | HRESULT | Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.42 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.6.2) |