SendMessage()

SendMessage() 1:

Loggt eine Nachricht im EventLogger, außer die Nachricht wurde bereits zuvor gesendet.

Syntax:

METHOD SendMessage : HRESULT
VAR_INPUT
    stEventEntry:       TcEventEntry;   // TcEventEntry to be created and send
    sString:            STRING(255);    // additional STRING attribute
END_VAR

SendMessage() 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

stEventEntry

TcEventEntry

Event aus einer Event-Konfiguration.

sString

STRING(255)

Zusätzliche Information, die dem Event beigefügt wird.

SendMessage() 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

SendMessage

HRESULT

Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.35

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0)