FB_MdAnalogValue

FB_MdAnalogValue 1:

Diese Maschinendaten-Komponente enthält Parameter, die für analog skalierte IOs relevant sind.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_MdAnalogValue EXTENDS FB_MdBaseComponent

FB_MdAnalogValue 2: Maschinendaten

Index (Identifier)

Parameter

PLC-Speicherort

0x0000 6010

ScalingRawMin

FB_ScaleAnalogHmi

0x0000 6011

ScalingRawMax

0x0000 6020

ScalingValueMin

0x0000 6021

ScalingValueMax

0x0000 6030

ScalingElectricalMin

0x0000 6031

ScalingElectricalMax

0x0000 604x

UnitValue (16 Indizes)

0x0000 605x

UnitElectrical (16 Indizes)

0x0000 6110

LimitL

FB_MonitoringHmi

0x0000 6111

LimitLL

0x0000 6112

LimitH

0x0000 6113

LimitHH

FB_MdAnalogValue 3: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Connected

BOOL

Get

FALSE

Komponente ist mit ihren Abhängigkeiten (ausgenommen des MD-Containers) verbunden.

FB_MdAnalogValue

ConnectedMonitoring

BOOL

Get

FALSE

Komponente ist mit einer Monitoring-Klasse verbunden, um zusätzliche Parameter zu speichern.

 

FB_MdBaseComponent

LinkedContainer

I_MdBaseContainer

Get

NULL

Verweist auf den Container, dem die Komponente angehängt wurde.

Tc3_PlasticFunctions.FB_MdComponent

Weitere Eigenschaften

<>

<>

<>

Implementiert durch FB_MdComponent

FB_MdAnalogValue 4: Methoden

Name

Beschreibung

AddNextComponent()

Fügt der Komponente die Folgekomponente hinzu (Liste).

FB_MdAnalogValue

Connect(ipScalings)

Verbindet die Komponente mit den notwendigen Abhängigkeiten.

ConnectMonitoring(ipMonitoring)

Verbindet die Komponente mit weiteren optionalen Abhängigkeiten.

FB_MdBaseComponent

[PROTECTED] ConfigCompType(eCompType)

Dient bei erbenden Klassen zur Initialisierung des Kodierungs-Offsets nach E_StandardCompType.

[PROTECTED] ConfigCompTypeEx(…)

Dient bei der erbenden Klasse zur Initialisierung des Kodierungs-Offsets.

[PROTECTED] NextString(…)

Vereinfachte Methode zum Lesen eines Text-basierten Maschinendaten-Parameters. Diese Methode dient zur Verwendung innerhalb der MdNextParameter(…) Callback Methode.

[PROTECTED] SetString(…)

Vereinfachte Methode zum Schreiben eines Text-basierten Maschinendaten-Parameters. Diese Methode dient zur Verwendung innerhalb der MdSetParameter(…) Callback Methode.

Tc3_PlasticFunctions.FB_MdComponent

Weitere Methoden

Implementiert durch FB_MdComponent.

FB_MdAnalogValue 5: Ereignisgesteuerte Methoden (Callback-Methoden)

Name

Beschreibung

MdNextParameter(…)

Container-Abruf zum Speichern der Parameter in eine Datei, implementiert durch FB_MdComponent.

MdSetParameter(…)

Container-Abruf zum Laden der Parameter in die Laufzeit, implementiert durch FB_MdComponent.

FB_MdAnalogValue 6: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_MdComponent

Standardschnittstelle auf FB_MdComponent

I_MdAnalogValue

Standardschnittstelle auf FB_MdAnalogValue.

I_MdBaseComponent

Standardschnittstelle auf FB_MdBaseComponent

Weitere Schnittstellen

Implementiert durch FB_MdComponent

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.35

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0)