FB_MdTempSupply

FB_MdTempSupply 1:

Diese Maschinendaten-Komponente enthält Parameter, die für eine Versorgungsgruppe relevant sind.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_MdTempSupply EXTENDS FB_MdBaseComponent

FB_MdTempSupply 2: Maschinendaten

Index (Identifier)

Parameter

PLC-Speicherort

0x0000 4C10

PwmCycleTime

FB_Temperature.Supply(x).Line(x)

0x0000 4C11

UseSupplyPwmParams

THIS^

0x0000 4C12

PwmMinOnTime

FB_Temperature.Supply(x).Line(x)

0x0000 4C13

PwmMaxOnTime

0x0000 4C14

PwmMaxOnC

0x0000 4C15

PwmMaxRampLoad

0x0000 4C16

PwmFactorC

FB_MdTempSupply 3: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Connected

BOOL

Get

FALSE

Komponente ist mit ihren Abhängigkeiten (ausgenommen des MD-Containers) verbunden.

FB_MdTempSupply

UseSupplyPwmParams

BOOL

Get, Set

FALSE

Ist diese Eigenschaft nicht TRUE, werden die Parameter nicht gespeichert, sodass die Parameter der einzelnen Zonen verwendet werden.

FB_MdBaseComponent

LinkedContainer

I_MdBaseContainer

Get

NULL

Verweist auf den Container, dem die Komponente angehängt wurde.

Tc3_PlasticFunctions.FB_MdComponent

Weitere Eigenschaften

<>

<>

<>

Implementiert durch FB_MdComponent

FB_MdTempSupply 4: Methoden

Name

Beschreibung

AddNextComponent()

Fügt der Komponente die Folgekomponente hinzu (Liste).

FB_MdTempSupply

Connect(SupplyIdx)

Verbindet die Komponente mit der Versorgungsgruppe.

FB_MdBaseComponent

[PROTECTED] ConfigCompType(eCompType)

Dient bei erbenden Klassen zur Initialisierung des Kodierungs-Offsets nach E_StandardCompType.

[PROTECTED] ConfigCompTypeEx(…)

Dient bei der erbenden Klasse zur Initialisierung des Kodierungs-Offsets.

[PROTECTED] NextString(…)

Vereinfachte Methode zum Lesen eines Text-basierten Maschinendaten-Parameters. Diese Methode dient zur Verwendung innerhalb der MdNextParameter(…) Callback Methode.

[PROTECTED] SetString(…)

Vereinfachte Methode zum Schreiben eines Text-basierten Maschinendaten-Parameters. Diese Methode dient zur Verwendung innerhalb der MdSetParameter(…) Callback Methode.

Tc3_PlasticFunctions.FB_MdComponent

Weitere Methoden

Implementiert durch FB_MdComponent.

FB_MdTempSupply 5: Ereignisgesteuerte Methoden (Callback-Methoden)

Name

Beschreibung

MdNextParameter(…)

Container-Abruf zum Speichern der Parameter in eine Datei, implementiert durch FB_MdComponent.

MdSetParameter(…)

Container-Abruf zum Laden der Parameter in die Laufzeit, implementiert durch FB_MdComponent.

FB_MdTempSupply 6: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_MdComponent

Standardschnittstelle auf FB_MdComponent

I_MdTempSupply

Standardschnittstelle auf FB_MdTempSupply.

I_MdBaseComponent

Standardschnittstelle auf FB_MdBaseComponent

Weitere Schnittstellen

Implementiert durch FB_MdComponent

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.42

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.6.0)