T_ManualSelectState
Status-Variable zur Verwendung einer zentralen Bedienfunktion.
Syntax:
TYPE T_ManualSelectState : BYTE; END_TYPEWerte
bit | Beschreibung |
|---|---|
0 | Eine zentrale Bedienfunktion ist verfügbar. |
1 | Die zentrale Bedienfunktion ist auswählbar. |
2 | Die zentrale Bedienfunktion ist verbunden und kontrolliert diese Handfunktion. |
3 | Reserviert |
4 | Reserviert |
5 | Reserviert |
6 | Reserviert |
7 | Reserviert |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0) |