FB_TempZone
![]() | Klasse ist ‚obsolete‘ Diese Klasse ist als |
Alternative: FB_TempChannel
Originalfassung:

Klasse zur Einzelsteuerung einer Temperaturzone.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_TempZone EXTENDS FB_Base
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
AlarmAbsoluteHigh | BOOL | Get | FALSE | Zone hat das absolute Temperaturmaximum überschritten. |
AlarmAbsoluteLow | BOOL | Get | FALSE | Zone hat das absolute Temperaturminimum unterschritten. |
AlarmHighHigh | BOOL | Get | FALSE | Zone hat die HighHigh-Toleranz überschritten. Alarme zu den Toleranzwerten sind nur aktiv, wenn die Zone aktiv geregelt wird. |
AlarmHigh | BOOL | Get | FALSE | Zone hat die High-Toleranz überschritten. Alarme zu den Toleranzwerten sind nur aktiv, wenn die Zone aktiv geregelt wird. |
AlarmLow | BOOL | Get | FALSE | Zone hat die Low-Toleranz überschritten. Alarme zu den Toleranzwerten sind nur aktiv, wenn die Zone aktiv geregelt wird. |
AlarmLowLow | BOOL | Get | FALSE | Zone hat die LowLow-Toleranz überschritten. Alarme zu den Toleranzwerten sind nur aktiv, wenn die Zone aktiv geregelt wird. |
AlarmNoResponse | BOOL | Get | FALSE | Temperaturwert der Zone reagiert nicht auf die Ansteuerung. |
EnableLimitAlarms | BOOL | Get, Set | FALSE | Das Überschreiten eines Toleranzwertes/-limits löst einen Alarm aus. |
IsLinked | BOOL | Get | FALSE | Zone ist mit einer Gruppe verbunden. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_TempZone | Standardschnittstelle auf FB_TempZone |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |