FB_TempGroupHmi
![]() | Klasse ist ‚obsolete‘ Diese Klasse ist als |
Alternative: FB_TemperatureGroupHmi
Originalfassung:

HMI-Parallelklasse zur FB_TempGroup Klasse.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_TempGroupHmi EXTENDS FB_BaseMdHmi
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
CountLinkedZones | INT | Get, Set | 0 | Anzahl an zugewiesenen Zonen über die ‚Link()‘-Methoden des FB_TempCtrl |
DoTune | BOOL | Get, Set | FALSE | Startet das Tuning aller aktiven Zonen der Gruppe. |
Enable1 | BOOL | Get, Set | FALSE | Gibt die Zonen durch das HMI frei. |
GroupIndex | INT | Get | 0 | Index der Gruppe im Array des FB_TempCtrlHmi |
GroupName | STRING | Get | ‘‘ | Name der Temperaturgruppe |
OpModeActive2 | REFERENCE TO FB_TempGroupOpModeHmi | Get | - | Interface zum Aktivschalten einer Temperaturgruppe |
OpModeStandby2 | REFERENCE TO FB_TempGroupOpModeHmi | Get | - | Interface für die Standbyschaltung der Temperaturgruppe |
TuningActive | BOOL | Get | FALSE | Das Tuning von mindestens einer Zone ist aktiv. |
TuningDone | BOOL | Get | FALSE | Das Tuning der Gruppe ist abgeschlossen. |
Zones | REFERENCE TO ARRAY[] OF FB_TempZoneHmi | Get | - | Interface auf die einzelnen Zonen einer Gruppe |
1 Nur im OpMode ‚Simple‘
2 Nur im OpMode ‚Standard‘
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
SetZoneData() | [INTERNAL] Verbindet die Temperaturzonen einer Gruppe mit den Maschinendaten. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_TempGroupHmi | Standardschnittstelle auf FB_TempGroupHmi |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |