FB_TempCtrlHmi
![]() | Klasse ist ‚obsolete‘ Diese Klasse ist als |
Alternative: FB_TemperatureHmi
Originalfassung:

HMI-Parallelklasse zum FB_TempCtrl.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_TempCtrlHmi EXTENDS FB_BaseMdHmi
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
AlarmAbsoluteHigh | BOOL | Get | FALSE | Eine Zone (InUse = TRUE) hat das absolute Temperaturmaximum überschritten. |
AlarmAbsoluteLow | BOOL | Get | FALSE | Eine Zone (InUse = TRUE) hat das absolute Temperaturminimum unterschritten. |
AlarmHighHigh | BOOL | Get | FALSE | Mindestens eine Zone mit aktiver Regelung hat die HighHigh-Toleranz überschritten. |
AlarmHigh | BOOL | Get | FALSE | Mindestens eine Zone mit aktiver Regelung hat die High-Toleranz überschritten. |
AlarmLow | BOOL | Get | FALSE | Mindestens eine Zone mit aktiver Regelung hat die Low-Toleranz unterschritten. |
AlarmLowLow | BOOL | Get | FALSE | Mindestens eine Zone mit aktiver Regelung hat die LowLow-Toleranz unterschritten. |
CountPfwZones | LREAL | Get | 20.0 | Anzahl an verfügbaren TF8540 Temperaturzonen |
Groups | REFERENCE TO ARRAY[] OF FB_TempGroupHmi | Get | - | Zugriff auf Gruppenbasierte Informationen |
ParamTempSupply | REFERENCE TO ARRAY[] OF FB_MdTempSupplyHmi | Get | - | Parameterschnittstelle für die Parametrierung über das HMI |
ParamTempZone | REFERENCE TO ARRAY[] OF FB_MdTempZoneHmi | Get | - | Parameterschnittstelle für die Parametrierung über das HMI |
TempAmbient | LREAL | Get, Set | 18.0 | Standard-Umgebungstemperatur (für Simulation) |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
---|---|
I_TempCtrlHmi | Standardschnittstelle auf FB_TempCtrlHmi |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |