SetOpMode()

Definiert den aktuellen OpMode der Temperaturregelung.
- OpMode None (0)
- Temperaturregelung nimmt keine Kommandos an
- OpMode Simple (1)
- Zonen können ein- und ausgeschaltet werden über TmpCtrlHmi.Group[].Enable
- OpMode Standard (2)
- Zonen werden kontrolliert über TempCtrlHmi.Groups[].OpModeActive
- Zonen unterstützen Standby über TempCtrlHmi.Groups[].OpModeStandby
Syntax:
METHOD SetOpMode : HRESULT
VAR_INPUT
OpMode: INT;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
OpMode | INT | Auswahlparameter: 0 – None, 1 – Simple, 2 - Standard |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
SetOpMode | HRESULT | Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |