LinkZone()

Weist eine einzelne Zone einer Gruppe hinzu.
Syntax:
METHOD LinkZone : HRESULT
VAR_INPUT
nLinearIdx: INT;
nGroupIdx: INT;
nGroupMemberIdx: INT;
bOverwrite: BOOL;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
nLinearIdx | INT | Index der Zone aus der linearen TF8540-Library Anordnung, die zugewiesen werden soll |
nGroupIdx | INT | Index der Gruppe, der die Zone zugewiesen werden soll |
nGroupMemberIdx | INT | Index in der Zielgruppe |
bOverwrite | BOOL | Zone wird zugewiesen, auch wenn der Index in der Zielgruppe bereits belegt ist. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
LinkZone | HRESULT | Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |