LinkGroup()

Weist eine Reihe an Zonen einer Gruppe zu.
Syntax:
METHOD LinkGroup : HRESULT
VAR_INPUT
nStartIdx: INT;
nEndIdx: INT;
nGroupIdx: INT;
bOverwrite: BOOL;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nStartIdx | INT | Index der ersten Zone die aus der linearen TF8540-Library Anordnung zugewiesen werden soll |
nEndIdx | INT | Index der letzten Zone die aus der linearen TF8540-Library Anordnung zugewiesen werden soll |
nGroupIdx | INT | Index der Gruppe der die Zonen zugewiesen werden sollen |
bOverwrite | BOOL | Zonen werden zugewiesen, auch wenn die Gruppe bereits zugewiesene Zonen enthält. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
LinkGroup | HRESULT | Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |