I_RecipeState
Schnittstelle auf die PLC-Variablen des TF8550 RecipeHelpers über die Klasse FB_PlcStateToHmi
Syntax:
INTERFACE I_RecipeState EXTENDS I_BaseEmpty
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
DataRequestPlc | BOOL | Get | FALSE | Anforderung von Daten während der Hochlaufphase oder eines Produktwechsels. |
DataRequestPlcActiveHmi | BOOL | Get | FALSE | Schreiben von Rezeptdaten in die PLC ist akutell aktiv. |
DataValidPlc | BOOL | Get | FALSE | Die Rezeptdaten wurden vollständig geladen. |
PlcInitialized | BOOL | Get, Set | FALSE | Daten wurden initialisiert, das Rezept darf initialisiert werden. |
ProductChangeEnable | BOOL | Get, Set | FALSE | Signalisiert dem HMI die Möglichkeit zum Wechsel des Rezeptes. |
Reset | BOOL | Get, Set | FALSE | Anfrage zur Reinitialisierung des Rezeptes |
Methoden
FB_PlcStateToHmi | |
DeclareBeta()1 | Erweitert die Anzeigeversion der Plastic Base Application um eine beta-Etikette. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.14.0.0) |