FB_FlexValue

Klasse (FB) vergleichbar mit dem strukturierten Datentyp ST_FlexValue aus TF8560. Stellt eine Variable ohne festgelegten Datentyp dar.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_FlexValue
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Value | U_FlexValue | Get | 0 | Wert als Union (alle Typen). |
ValueType | E_FlexValue | Get | eBOOL | Zuletzt zugewiesener Wert-Datentyp (außer wenn über Struktur zugewiesen). |
_BOOL | BOOL | Get, Set | FALSE | Wert als BOOL. |
_IBASE | Get, Set | NULL | Wert als Schnittstelle I_Base. | |
_INT | INT | Get, Set | 0 | Wert als INT. |
_LREAL | LREAL | Get, Set | 0.0 | Wert als LREAL. |
_UINT | UINT | Get, Set | 0 | Wert als UINT |
Hinweis | |
Online-Change Handling Die Interpretation des |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_FlexValue | Standardschnittstelle auf FB_FlexValue. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.10.2.0) |