F_GetLocalSystemtimeEx

Gibt die Systemzeit eines Gerätes mit AMS-NetID zurück, mit Berücksichtigung der Zeitzone. Ist geeignet für die Erstellung von systemzeitbezogenen Zeitstempeln.
Syntax:
FUNCTION F_GetLocalSystemtimeEx : ULINT
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetID | T_AmsNetID | Net-ID des auszulesenden Systems |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
F_ GetLocalSystemtimeEx | ULINT | Systemuhrzeit, basierend auf der Definition von T_FILETIME |
Mögliche Ereignisse (Events)
ID | Beschreibung | Alarm/Message |
|---|---|---|
30x | Fehler beim Abruf der lokalen Systemzeit | Message |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.8.1.0) |