ConfigView()

ConfigView() 1:

Ändert die Zusammenstellung einer auswählbaren Ansicht.

Syntax:

METHOD ConfigView : HRESULT
VAR_INPUT
    iObj:                I_Base;
    nViewIdx:            INT;
    bShow:               BOOL;
END_VAR

ConfigView() 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

iObj

I_Base

Objekt das in einer Ansicht angepasst werden soll

nViewIdx

INT

Ansicht (ID) die angepasst werden soll

bShow

BOOL

Objekt wird angezeigt (TRUE).

ConfigView() 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

ConfigView

HRESULT

Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.35

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0)