ConfigDisplayLocalize()

ConfigDisplayLocalize() 1:

Passt den Anzeigenamen für einen Trendwert an. Dabei wird der übergebene Schlüssel in die TF8550 Funktion Plastic.Localize() eingebettet.

Syntax:

METHOD ConfigDisplayLocalize : HRESULT
VAR_INPUT
    iObj:           I_Base;
    sKey:           STRING(255);
    bAppend:        BOOL;
END_VAR

ConfigDisplayLocalize() 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

iObj

I_Base

Objekt dessen Name angepasst werden soll.

sLocalisation

T_MaxString

Anzuzeigender Lokalisierungsschlüssel.

bAppend

BOOL

Übergebener Lokalisierungsschlüssel soll an den bestehenden Anzeigenamen angehängt werden.

ConfigDisplayLocalize() 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

ConfigDisplayLocalisation

HRESULT

Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19
TwinCAT 4024 >= v3.1.4024.71

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.14.0.0)