AppendTempChannels()

Hängt die Temperaturkonfiguration dem Trend an. Falls sich die Gruppen-Konfiguration aller Zonen ändert, wird dies automatisch vom FB_TrendHmi übernommen.
Syntax:
METHOD AppendTempChannels : HRESULT
VAR_INPUT
ipTemp: I_Temperature;
nYAxisID: INT;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ipTemp | I_Temperature | Instanz der Temperaturregelungs-Klasse (FB) |
nYAxisID | INT | Y-Achse in der HMI, auf der der Wert angezeigt wird |
Die YAxisID ist für folgende Einheiten vordefiniert:
ID | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | °C | Temperatur |
2 | A | Strom |
3 | Bar | Druck |
4 | RPM | Drehzahl |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AppendTempChannels | HRESULT | Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.42 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.6.0) |