ConfigDisplayName()

ConfigDisplayName() 1:

Passt den Anzeigenamen für einen Trendwert an.

Syntax:

METHOD ConfigDisplayName : HRESULT
VAR_INPUT
    iObj:           I_Base;
    sName:          STRING(255);
    bAppend:        BOOL;
END_VAR

ConfigDisplayName() 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

iObj

I_Base

Objekt dessen Name angepasst werden soll

sName

STRING(255)

Anzuzeigende Zeichenfolge

bAppend

BOOL

Übergebene Zeichenfolge soll an den bestehenden Anzeigenamen angehängt werden.

ConfigDisplayName() 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

ConfigDisplayName

HRESULT

Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.35

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0)