FB_TempScheduleHmi

HMI-Parallelklasse zur FB_TempSchedule Klasse.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_TempScheduleHmi EXTENDS FB_BaseMdHmi
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Timer 1 | REFERENCE TO ARRAY[] OF FB_TimerWeekdayHmi | Get | - | Schnittstelle auf die einzelnen Termine der Zeitplanung |
1 Obsolete
Methoden
Typ | Beschreibung |
|---|---|
Timers(x) | Gibt ein Interface zum x-ten Timer zurück |
![]() | Vermeidung von Exceptions Die Listen-Zugriffsfunktionen (e.g. Channels(x), Groups(x), etc…) geben bei ungültig angefordertem Index eine Pseudovariable zurück. Zuzüglich wird eine Message im EventLogger geworfen. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.42 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.6.0) |