Version der dokumentierten Software

Projekt:

TwinCAT 3 Plastic Application

V12.16.1

Version der dokumentierten Software 1:

Abhängigkeiten:

Name

Lizenznummer

Version

TwinCAT 3

TC1200

>= 3.1.4024.42 (mindestens)

>= 3.1.4024.71 (empfohlen 4024)

>= 3.1.4026.21 (empfohlen 4026)

TwinCAT 3 HMI

TF2000

12.762.56 (empfohlen v12)

14.14.2 (empfohlen v14)

Plastic Processing Framework (Temperature Control)

TF8540

3.3.4

TC3 Plastic TC HMI Controls

TF8550

12.24.18 (für TwinCAT HMI v12)

14.24.18 (für TwinCAT HMI v14)

TC3 Plastic Technology Functions

TF8560

12.14.1

Version der dokumentierten Software 2:

TwinCAT HMI v12 Feature-Updates

Die Plastic Application v12.16.0, bzw. die TF8550 v12.24.0 ist die letzte Version, bei der neue Features auch für TwinCAT HMI v12 zur Verfügung gestellt werden. Die kommenden Releases werden keine neuen Features mehr für TwinCAT HMI v12 enthalten. Patches zur Optimierung der v12 Pakete werden weiterhin zur Verfügung gestellt. Eine Anleitung für das Herunterladen der v12 Pakete finden Sie in der TF8550 Dokumentation.

Version der dokumentierten Software 3:

TwinCAT HMI Version

Nutzen Sie ausschließlich die hier angegebene Minor-Version der TwinCAT 3 HMI. Erfahrungsgemäß kann es bei Minor-Updates zu Inkompatibilitäten mit dem TwinCAT Plastic Application HMI Projekt kommen. Bei Rückfragen zu konkreten Versionen wenden sie sich an Plastics@beckhoff.com.

Version der dokumentierten Software 4:

Neuer Versionsschlüssel ab V12.8.1

Ab der Version v12.8.1 gilt ein neuer Versionsschlüssel für die PLC Bibliotheken Plastic Technology Functions (TF8560) und Plastic Base Application. Alle Stellen der Versionsnummer werden um eine Position nach links verschoben, sodass die führende V3.x.x.x entfällt. Des Weiteren wird, wie bereits bei den Plastic TC HMI Controls (TF8550) angewendet, nur jede gerade Minor-Version released. Bei ungeraden Minor-Versionen handelt es sich entsprechend um eine Vorabversion.