FB_LatchTrigger

Erweitert die Klasse FB_Trigger um eine Speicherfunktion der Flanken.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_LatchTrigger EXTENDS FB_Trigger
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
LF | BOOL | Get | FALSE | Eine fallende Flanke am Eingangssignal lag an. |
LR | BOOL | Get | FALSE | Eine steigende Flanke am Eingangssignal lag an. |
Methoden
Name | Beschreibung |
---|---|
Reset() | Setzt LF und LR zurück. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
---|---|
I_LatchTrigger | Standardschnittstelle auf FB_LatchTrigger |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |