FB_TrafoScope
![]() | Klasse ist ‚obsolete‘ Diese Klasse ist als |
Alternative: - (vollständig entfernt)
Originalfassung:

Implementiert Diagnose-Werte für die Berechnung der Transformationstabelle
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_TrafoScope
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
HighLimitDefined | BOOL | Get, Set | FALSE | Ein oberes Limit ist definiert. |
HighLimitDrive | LREAL | Get, Set | 0.0 | Oberes Limit des Antriebs |
HighLimitLoad | LREAL | Get, Set | 0.0 | Oberes Limit der Lastseite |
HighSideBlockpoint | BOOL | Get, Set | FALSE | Eine obere Blockierung der Mechanik existiert. |
HighSideTurnpoint | BOOL | Get, Set | FALSE | Ein oberer Umkehrpunkt der Mechanik existiert. |
LowLimitDefined | BOOL | Get, Set | FALSE | Ein unteres Limit ist definiert. |
LowLimitDrive | LREAL | Get, Set | 0.0 | Unteres Limit des Antriebs |
LowLimitLoad | LREAL | Get, Set | 0.0 | Unteres Limit der Lastseite |
LowSideBlockpoint | BOOL | Get, Set | FALSE | Eine untere Blockierung der Mechanik existiert. |
LowSideTurnpoint | BOOL | Get, Set | FALSE | Ein unterer Umkehrpunkt der Mechanik existiert. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_TrafoScope | Standardschnittstelle auf FB_TrafoScope |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |