FB_TableGeneratorCrankStandard
![]() | Klasse ist ‚obsolete‘ Diese Klasse ist als |
Alternative: TF8560 – Tc3_PlasticFunctions.FB_CrankTableGenerator
Originalfassung:

Implementiert einen Berechnungsalgorithmus für einen Kurbeltriebmechanismus.
![]() | Konstruktive Annahme Die Berechnung setzt voraus, dass die Bewegungsachse der Lastseite in Flucht mit dem Drehpunkt der Antriebsseite ist. Dies ist in der Skizze durch die horizontale gestrichelte Linie angedeutet! |
![]() | Namen der Bemaßungsbezeichnungen in der Skizze Die Bemaßungsbezeichnungen gleichen den Namen der zu konfigurierenden Eigenschaften der Klasse. |

Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_TableGeneratorCrankStandard EXTENDS FB_TrafoTableGenerator
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
DriveArm | LREAL | Get, Set | 0.0 | Am Antrieb befestigter Hebelarm |
DriveStep | LREAL | Get | 0.0 | Resultierende Auflösung der Antriebsposition in der Transformationstabelle |
LoadArm | LREAL | Get, Set | 0.0 | Übertragungshebel auf die geführte Lastseite |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |