Jump()

Fordert das Springen in einen nicht folgenden Prozedurschritt an.
![]() | Anfrage führt nicht direkt zur Ausführung Wenn die Methode ausgeführt wird, wird lediglich die Anfrage im Master hinterlegt. Zum Ausführen des Sprungs muss die Eigenschaft Done oder Failed des aktiven Prozessschrittes gesetzt werden und die Methode Check() aufgerufen werden. |
Siehe die Check() Methode für weitere wichtige Hinweise.
Syntax:
METHOD Jump : HRESULT
VAR_INPUT
iTarget: I_AdaptableSeqItf;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
iTarget | I_AdaptableSeqItf | Prozedurschritt zu dem gesprungen werden soll |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Jump | HRESULT | Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Anfrage |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |