Insert()

Insert() 1:

Fügt einen weiteren Schritt der Prozedur hinzu.

Syntax:

METHOD Insert : HRESULT
VAR_INPUT
    iCurrent:        I_AdaptableSeqItf;    
    iNew:            I_AdaptableSeqItf;    
    bOverwrite:      BOOL;                
END_VAR

Insert() 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

iCurrent

I_AdaptableSeqItf

Der aktuelle Teilnehmer, der hinter den neuen Teilnehmer verschoben werden soll.

iNew

I_AdaptableSeqItf

Neuer hinzuzufügender Teilnehmer

bOverwrite

BOOL

TRUE, wenn der aktuelle Teilnehmer nicht verschoben, sondern ersetzt werden soll.

Insert() 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

Insert

HRESULT

Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.35

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0)