FB_WtcAccuMaster
![]() | Klasse ist ‚obsolete‘ Diese Klasse ist als |
Alternative: FB_WtcAccumulator
Originalfassung:

Implementiert einen Akkumulator als Master für das WTC-Camming.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_WtcAccuMaster EXTENDS FB_Axis
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
FillingDone | BOOL | Get | FALSE | Der Akkumulator hat das Füllvolumen erreicht. |
GuidingValue | LREAL | Get | 0.0 | Position als resultierenden Camming Master-Wert |
PushoutDone | BOOL | Get | FALSE | Der Ausstoß ist abgeschlossen (das verbleibende Füllvolumen ist unter dem Puffervolumen). |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Filling() | Startet den Füllprozess des Akkumulators. |
Pushout() | Startet das Ausdrücken des Füllvolumens. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_WtcAccuMaster | Standardschnittstelle auf FB_WtcAccuMaster |
I_WtcMaster | Allgemeine Schnittstelle einer WTC-Masterachse |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |