LinkSupply()

LinkSupply() 1:

Weist einer Gruppe eine Versorgungseinheit zu.

Syntax:

METHOD LinkSupply : HRESULT
VAR_INPUT
    nGroupIdx:            INT;
    nSupplyIdx:           INT;
    nLine:                INT;
END_VAR

LinkSupply() 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

nGroupIdx

INT

Index der Gruppe der eine Versorgungseinheit zugewiesen werden soll

nSupplyIdx

INT

Index der Versorgungseinheit die der Gruppe zugewiesen werden soll

nLine

INT

Versorgungskanal an dem die Gruppenteilnehmer angeschlossen sind

  • 1; 2; 3 – Phase L1, L2 oder L3
  • 4 – Zwischen Phasen ohne Verbindung zu N

LinkSupply() 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

LinkSupply

HRESULT

Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.42

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.6.0)