LinkGroup()

Weist eine Reihe an Temperaturkanälen einer Gruppe zu.
Syntax:
METHOD LinkGroup : HRESULT
VAR_INPUT
nStartIdx: INT;
nEndIdx: INT;
nGroupIdx: INT;
bOverwrite: BOOL;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nStartIdx | INT | Index des ersten Kanals der zugewiesen werden soll |
nEndIdx | INT | Index des letzten Kanals der zugewiesen werden soll |
nGroupIdx | INT | Index der Gruppe der die Kanäle zugewiesen werden sollen |
bOverwrite1 | BOOL | Zonen werden zugewiesen, auch wenn die Gruppe bereits zugewiesene Zonen enthält. |
1 Obsolete und wird ignoriert
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
LinkGroup | HRESULT | Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.42 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.6.0) |