FB_TimerTof

Implementiert die Funktion des IEC 61131-3 Timers mit integrierter Schnittstelle für PLC und HMI.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_TimerTof EXTENDS FB_Base
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Elapsed | LREAL | Get | 0.0 | Aktueller Zeitwert in Sekunden |
Latched | LREAL | Get | 0.0 | Gespeicherter Zeitwert der letzten Ausführung in Sekunden |
Preset | LREAL | Get, Set | 0.0 | Vorgegebener Zeitwert in Sekunden |
Et | TIME | Get | T#0ms | Aktueller Zeitwert in Millisekunden |
In | BOOL | Get, Set | FALSE | Aktivierungseingang |
L | TIME | Get | T#0ms | Gespeicherter Zeitwert der letzten Ausführung in Millisekunden |
Pt | TIME | Get, Set | T#0ms | Vorgegebener Zeitwert in Millisekunden |
Q | BOOL | Get | FALSE | Timer-Ausgang |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Timer | Allgemeine Schnittstelle für IEC 61131-3 Timer |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |