FB_TimerTon

FB_TimerTon 1:

Implementiert die Funktion des IEC 61131-3 Timers mit integrierter Schnittstelle für PLC und HMI.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_TimerTon EXTENDS FB_Base

FB_TimerTon 2: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Elapsed

LREAL

Get

0.0

Aktueller Zeitwert in Sekunden

Latched

LREAL

Get

0.0

Gespeicherter Zeitwert der letzten Ausführung in Sekunden

Preset

LREAL

Get, Set

0.0

Vorgegebener Zeitwert in Sekunden

Et

TIME

Get

T#0ms

Aktueller Zeitwert in Millisekunden

In

BOOL

Get, Set

FALSE

Aktivierungseingang

L

TIME

Get

T#0ms

Gespeicherter Zeitwert der letzten Ausführung in Millisekunden

Pt

TIME

Get, Set

T#0ms

Vorgegebener Zeitwert in Millisekunden

Q

BOOL

Get

FALSE

Timer-Ausgang

FB_TimerTon 3: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Timer

Allgemeine Schnittstelle für IEC 61131-3 Timer

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.35

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0)