Einleitung

Die TwinCAT 3 Plastic Application repräsentiert die dritte Implementierungsebene der Branchenlösung für Kunststoffmaschinen von Beckhoff Automation. In dieser Ebene werden die technologiespezifischen Funktionen des TwinCAT 3 Plastic Frameworks (zweite Ebene) in fertigungsspezifischer Ausführung implementiert.

Einleitung 1:

Als Beispiel für fertigungsspezifische Funktionen können verschiedene Fertigungsteilprozesse aufgeführt werden:

In der TwinCAT 3 Plastic Application sind genau diese Fertigungsteilprozesse implementiert und beispielhaft vorkonfiguriert. Der Source-Code für die Plastic Application wird kostenfrei zur Verfügung gestellt, wodurch das Editieren und Erweitern der Lösung in jeglicher Hinsicht möglich ist. Daher ist die Base Application ideal als Grundlage zum Starten eines neuen Projektes geeignet.

Konkretisierte Struktur

Das Projekt ist neben der vertikalen Aufteilung in Sample Code und Plastic Base Application auch horizontal zu differenzieren: PLC und HMI.

Einleitung 2:

Für die horizontale Aufteilung ergeben sich auf Seite der PLC zwei Projekte, welche aufeinander abgestimmt die Funktionen der Plastic Application implementieren.

In der vertikalen Unterscheidung werden beide Projekte in einen allgemeinen Anteil (Plastic Base Application) und einen maschinenspezifischen Anteil (Type specific PLC project) aufgeteilt. Durch diese Aufteilung kann gewährleistet werden, dass auch nach dem Beginn eines Projektes von der Weiterentwicklung der Plastic Application profitiert werden kann.

Einleitung 3:

Editieren der Plastic Base Application nicht empfohlen

Das Importieren und anschließende Editieren der Plastic Base Application ist durchaus möglich. Jedoch verfällt damit die Option der Unterstützung durch Beckhoff Automation in puncto Anpassungen und Erweiterungen. Im Normalfall arbeiten Sie ausschließlich im maschinenspezifischen Anteil (Sample Code) und nutzen die Plastic Base Application als Bibliothek.

Derzeit unterstützt die Plastic Application folgende Maschinentypen:

Weitere Maschinentypen sind für die zukünftige Entwicklung geplant.