Transition
Diese Schnittstelle definiert den Übergang zwischen der Limitierung eines Kommandos und der Limitierung im Leerlauf. Die Schnittstelle arbeitet als Auswahlfunktion, die durch das Setzen einer der Eigenschaften getroffen wird. Bei gleichzeitiger Auswahl von sich gegenseitig ausschließenden Optionen kann die bisher getroffene Auswahl sich ändern.
Syntax:
INTERFACE I_LimitingTransition
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
HoldHigh | BOOL | Get, Set | Wenn ein Kommando endet und die Achse weiterhin die im Befehl angehobene Limitierung (z. B. 80 %) anwendet, wird der Übergang zurück zum Leerlaufwert verzögert, bis der |
HoldLow | BOOL | Get, Set | Wenn ein Kommando endet und die Achse weiterhin die im Befehl festgelegte reduzierte Limitierung (z. B. 10 %) anwendet, wird der Übergang zurück zum Leerlaufwert verzögert, bis der |
LowTolerance | LREAL | Get, Set | Toleranz für den faktoriell erforderlichen |
NoHold | BOOL | Get, Set | Wenn TRUE, wird keine Verzögerung für die Leerlaufübergänge angewendet. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.71 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions (>= v12.14.0.0) |