AsStruct()

AsStruct() 1:

Ein Clamping-Punkt der Stützstellentabelle kann mithilfe dieser Methode als Struktur abgerufen oder geschrieben werden.

Syntax:

METHOD AsStruct : ST_LookUpClamping
VAR_INPUT
    nIdx:            INT; // target index in the point table
    refWrite:        REFERENCE TO ST_LookUpClamping; // if = 0, the structure is read instead of written
END_VAR

AsStruct() 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

AsStruct

ST_LookUpClamping

Wird die Methode zum Lesen verwendet, wird der angeforderte Punkt zurückgegeben.

AsStruct() 3: Eingänge

Name

Typ

Besprechung

nIdx

INT

Der Index der Stützstelle in der Tabelle.

refWrite

REFERENCE TO ST_LookUpClamping

Referenz auf eine Variable, die in die Stützstellentabelle geschrieben werden soll.
Wird 0 übergeben, wird die Methode im Lesemodus ausgeführt.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.71

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions (>= v12.12.0.0)