FB_CoEParameter

FB_CoEParameter 1:

Diese Klasse bündelt die Informationen eines CoE-Wertes in einem Feldgerät.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_CoEParameter

FB_CoEParameter 2: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Beschreibung

Index

WORD

Get, Set

Identifiziert den Hauptindex des CoE-Wertes.

SubIndex

BYTE

Get, Set

Adressiert eine Subinformation in einem strukturierten CoE-Wert.

Valid

BOOL

Get, Set

Der in Value enthaltene Wert wurde z.B. von einem FB_CoEService gelesen und ist gültig.

Value

REFERENCE TO U_FlexValue

Get, Set

Union, die den gelesenen Wert speichert (unabhängig vom eingestellten Datentyp).

VarType

E_FlexValue

Get, Set

Definiert den Datentyp des zu lesenden Parameters.

Es muss der richtige Datentyp für die Ausführung eines FB_CoEService-Dienstes konfiguriert sein.

FB_CoEParameter 3: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_CoEParameter

Standardschnittstelle auf FB_CoEParameter.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.55

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions (>= v12.6.1.0)