SimActuator

Diese Klasse simuliert einen digitalen Linear-Aktuator.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_SimActuator
I/O-Variablen
Name | Typ | Richtung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
bSensBase | BOOL | Output | Sensor für die Grundstellung des Aktuators. |
bSensWork | BOOL | Output | Sensor für die Arbeitsstellung des Aktuators. |
bValveBase | BOOL | Input | Ventil für die Grundstellung des Aktuators. |
bValveWork | BOOL | Input | Ventil für die Arbeitsstellung des Aktuators. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
DelayBase | LREAL | Get, Set | Verzögerung zwischen Signal für die Grundstellung und Sensor-Signal. |
DelayWork | LREAL | Get, Set | Verzögerung zwischen Signal für die Arbeitsstellung und Sensor-Signal. |
Enable | BOOL | Get, Set | Einschalten der Simulation. |
HasMidPosition | BOOL | Get, Set | Das simulierte Aktuator-Ventil hat eine Mittelstellung. |
SpringReturned | BOOL | Get, Set | Das simulierte Aktuator-Ventil ist Federrückgestellt. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Cyclic() | Zyklusmethode |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_SimActuator | Standardschnittstelle auf FB_SimActuator. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.55 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions (>= v3.12.5.0) |