GearBox()

Mit dieser Methode kann ein rotatorischer Übersetzungsfaktor des Getriebes konfiguriert werden.
![]() | Auswirkungen auf die Istposition Die Gear-Methoden werden zur Bestimmung des Trägheitsmomentes und der Gebergewichtung verwendet. Prüfen Sie das resultierende |
Syntax:
METHOD GearBox : I_SimAxGear
VAR_INPUT
fRatioIn: LREAL;
fRatioOut: LREAL;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
GearBox | I_SimAxGear | Getriebeschnittstelle auf die Achse, um eine Verkettung an Getrieben zu konfigurieren. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fRatioIn | LREAL | Zähne-Anzahl des Getriebeeingangs. |
fRatioOut | LREAL | Zähne-Anzahl des Getriebeausgangs. |
![]() | Mathematischer Zusammenhang der Eingänge
|
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.55 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions (>= v3.12.5.0) Tc3_PlasticNc (>= v3.12.5.0) |